text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS1 DN-S

Numer produktu: 302152
GTIN: 
Slave module for direct connection to DeviceNet.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 265  
Szerokość 41  
Głębokość 218  
Ciężar netto 760  
Ciężar brutto 800