Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302152","name":"PSS1 DN-S","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DN-S
Номер артикула: 302152
GTIN:
Slave module for direct connection to DeviceNet.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 265 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 218 |
| Вес нетто | 760 |
| Вес брутто | 800 |