Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302152","name":"PSS1 DN-S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DN-S
Kód materiálu: 302152
GTIN:
Slave module for direct connection to DeviceNet.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 265 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 218 |
| Čistá váha | 760 |
| Celková hmotnost | 800 |