Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630708","name":"PSEN op1.5 L-Reflector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.5 L-Reflector
Numer produktu: 630708
GTIN:
Muting reflector for L-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Rodzaj ESPE | 4 |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
14
14 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 600 |
| Ciężar brutto | 2100 |