text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op1.5 L-Reflector

제품 번호: 630708
GTIN: 
Muting reflector for L-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
해상도 보호 등급 몸  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -10  
55  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 14  
14  
순중량 600  
총중량 2100