Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177194","name":"PMCcable M2/C2B3/020/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCcable M2/C2B3/020/4Q0/S1
Productnummer: 8177194
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCt... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K to SZ.82…K; Length 20m.
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M40-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 6-pol. connector PC5 |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
Kabellengte | 20 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Max. buitendiameter kabel K1 | 13.7 - 14.5 mm |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 8000 g |
Brutogewicht | 9200 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548074543 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |