Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177194","name":"PMCcable M2/C2B3/020/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMCcable M2/C2B3/020/4Q0/S1
Numéro de l'article: 8177194
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCt... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K to SZ.82…K; Length 20m.
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 60 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M40, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur PC5 à 6 broches |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Sn |
Longueur du câble | 20 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | orange |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 13.7 - 14.5 mm |
Section câble de données K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 8000 g |
Poids brut | 9200 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548074543 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |