Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"166.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII protective column-060
Productnummer: 632500
Beschermzuil "PSEN opII protective column-60" voorveiligheidslichtschermen
met een lengte van tot en met 600 mm. Bescherming van lichtschermentegen sterke
mechanische schokken. Te gebruiken met de vei... Meer
Uw prijs
€166.12
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Beschermzuil "PSEN opII protective column-60" voorveiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 600 mm. Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Afmeting hoogte | 624 mm |
Afmeting breedte | 96 mm |
Afmeting diepte | 68 mm |
Nettogewicht | 2100 g |
Brutogewicht | 5800 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548096125 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272792 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit is een optionele accessoire voor "PSENopII
Mirror Column" en biedt extra bescherming tegen sterke mechanische
schokken. Bovendien kan de spiegelzuil versteld worden en aan ongelijke
omstandigheden aangepast worden.
€132.23
PSEN screw set mirror column
632012
Set bevat 3x bevestigingsschroeven voor PSENopII mirror column of
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII slot nuts
632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII
lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33