Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII protective column-060
Número do produto: 632500
GTIN: 4046548096125
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-60" para barreiras deluz
de segurança com um comprimento de até 450 mm. Proteção de barreiras de
luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de
segurança das linhas PSEN optII.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-60" para barreiras deluz de segurança com um comprimento de até 450 mm. Proteção de barreiras de luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensão altura | 624 |
| Dimensão de profundidade | 96 |
| Dimensão de profundidade | 68 |
| Peso líquido | 2100 |
| Peso bruto | 5800 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096125 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN screw set mirror column
632012
O conjunto contém 3x parafusos de fixação para PSENopII mirror column ou
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
632037
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII
Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação
mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições
irregulares.
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.