Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Mechanische adapter, om sensoren met uitwendige schroefdraad M30 doorsensoren
met uitwendige schroefdraad M12 te vervangen, inbegrepen bij levering: 2adapters en 4 moeren
€20.25
Manipulatiebeveiliging voor 6 inbusbouten, sleutelmaat 25, VPE, 100stuks
€60.95
Manipulatiebeveiliging voor 6 inbusbouten, sleutelmaat 3, VPE
100 stuks
€60.95
Manipulatiebeveiliging voor 6 inbusbouten, sleutelmaat 4, VPE
100 stuks
€60.95
Manipulatiebeveiliging voor 6 inbusbouten, sleutelmaat 5, VPE
100 stuks
€60.95
Manipulatiebeveiliging voor 6 inbusbouten, sleutelmaat 6, VPE
100 stuks
€60.95
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€101.03
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d),
type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€52.18
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x26, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSENmag met spacer.
€4.06
Vulplaat voor PSEN ma1.4, VP = 10 stuks, 5 stuks (534321) voor
bedienpen en 5 stuks (534310) voor schakelaar.
€101.03
Schakelkastklem, voor enkele aansluiting van PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
€36.89
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.