Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"36.26","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ix0 F1 mag
Productnummer: 535109
Schakelkastklem, voor enkele aansluiting van PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
Uw prijs
€36.26
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
cULus Listed |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Afmeting hoogte | 56 mm |
Afmeting breedte | 7 mm |
Afmeting diepte | 91 mm |
Nettogewicht | 25 g |
Brutogewicht | 25 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548094220 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272492 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0.263 |