Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...
€336.00
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB
24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïnteg ...
€155.01
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB
24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare schroefklemm ...
€162.20
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...
€286.77
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...
€286.77
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...
€286.77
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...
€336.00
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t =
1 s vast), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekb ...
€185.31
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t =
5- 8 s), UB = 24 V DC, breedte 45 mm, steekbare ...
€238.96
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB
24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrachtkle ...
€165.10
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t =
3 s vast), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekb ...
€185.31
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz (t
= 3 s), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare ...
€185.31
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M,
UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrach ...
€169.52
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t =
1- 4 s), UB = 24 V DC, breedte 45 mm, steekbare ...
€238.96
Contactuitbreiding, ingangen: 2-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB
= 24 - 240 V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare v ...
€176.84
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB
= 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...
€175.07
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB
= 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...
€175.07
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB
= 24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïnte ...
€227.32
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB
= 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...
€175.07
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 5 M, UB 24 ...
€244.75
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.