33 tuotetta löytyi
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, k ...

€155.01
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä ...

€162.20
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2–kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC,levey ...

€286.77
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 110–120 V AC,levey ...

€286.77
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 90m ...

€286.77
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24–240 V AC/DC,levey ...

€336.00
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V AC/DC, leveys ...

€336.00
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t=1 skiinteä), UB = 24 V DC, leveys 22,5 mm, jousiliittim ...

€185.31
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t= 5–8s), UB = 24 V DC, leveys 45 mm, jousiliittimet, kos ...

€238.96
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys 22,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ...

€165.10
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t=3 skiinteä), UB = 24 V DC, leveys 22,5 mm, jousiliittim ...

€185.31
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t=3 s),UB = 24 V DC, leveys 22,5 mm, jousiliittimet, kosk ...

€185.31
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Kosketinlaajennus, tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB =24 V DC, leveys 22,5 mm, jousiliittimet, kosketinr ...

€169.52
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t= 1–4s), UB = 24 V DC, leveys 45 mm, jousiliittimet, kos ...

€238.96
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Kosketinlaajennus, tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB =24–240 V AC/DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosk ...

€176.84
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidut ruuviliittimet, ...

€227.32
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, UB 24 V DC, leveys: 45 mm,int ...

€244.75
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus