text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
33 個の商品が見つかりました
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅: 25 mm、スクリュー式端子付属、安全関連 制御部品に接続する接点 増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅: 25 mm プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する接点増設用 接点ブロック。

価格要問合せ
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 8 N/O、1 N/C、UB 24~240V AC/DC、 幅: 90 mm、プラグインケージ式端子。

価格要問合せ
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 8 N/O、1 N/C、UB 24 VAC/DC、幅: 90 mm プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O、(t = 1秒固定)、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
接点増設、入力: 2チャンネル配線、出力: 4 N/O、UB = 24~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、(t= 1秒固定)、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mmスクリュー式 プラグイン端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、(t = 0.5 秒)、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mmスクリュー式 プラグイン端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777587
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 4 N/O、UB = 24~240 VAC/DC、幅: 45 mm、スクリュー式プラグイン端子、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。 ...

価格要問合せ
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 8 N/O、1 N/C、UB = 230~240 V AC、幅: 90 mm、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 8 N/O、1 N/C、UB = 110~120 V AC、幅: 90 mm、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 8 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 90 mm、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、スイッチオフディレー、安全関連制御部品に接続する 接点増設用接点ブロック。解除時間0.75秒固定。 ...

価格要問合せ
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する接点増設用 オンディレータイマー接点ブロック、遅延時間は3秒に固定 設定 ...

価格要問合せ
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する 接点増設用オンディレータイマー接点ブロック、遅延時間は 5レベル (4~8 ...

価格要問合せ
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、スイッチオフディレー、安全関連制御部品に接続する接点増設用接点ブロック、解除時間2秒固定。

価格要問合せ
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
接点増設、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 5 N/O、UB 24 V DC、幅: 45 mm スクリュー式端子付属、安全関連制御部品に接続する接点増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する接点増設用 オンディレータイマー接点ブロック、遅延時間は0.5秒に固定 ...

価格要問合せ
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する接点増設用 オンディレータイマー接点ブロック、遅延時間は1秒に固定 設定 ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください