text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Productnummer: 6L000014
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€116.66

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 1.5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 250  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Overspanningscategorie II  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht 1500  
Afmeting hoogte 192  mm
Afmeting breedte 42  mm
Afmeting diepte 44  mm
Nettogewicht 489  g
Brutogewicht 541  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101430  
Volume 1.258  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Verlengstuk 40 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€29.37
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Nooddeblokkering, voor, voor heksysteem PSEN m5.
€22.29
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Nooddeblokkering, achter, voor heksysteem PSEN m5.
€29.37
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€65.94
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€412.35

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Haakse bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radiusbedienpen voor heksysteem PSEN me5, schakelaar, voor kleine kleppen. Benaderingsradius R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexibele bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 400 mm.
€23.48
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standaardbedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 800mm
€10.50