text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Ürün numarası: 6L000014
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 2 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Seri bağlantı için uygun evet  
ünite tipi Sensör  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  
Max. current AC15 safety cont. 1.5  
Voltage DC13 safety cont. 250  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Koruma tip, muhafaza  
Holding force 1500  
Yükseklik boyutu 192  
Genislik boyutu 42  
Derinlik boyutu 44  
Net agirlik 489  
Brüt ağırlık 541  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548101430  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
Cilt 1.258  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için açılı aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Daha küçük klapeler için PSEN me5 emniyet kapısı sistemi siviçine ait yarıçap aktüatörü. Çalışma yarıçapı R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için esnek aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥ 400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için standart aktüatör. Çalışma yarıçapıR ≥ 800 mm

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 20 mm uzatması.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 40 mm uzatması.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için acil durum serbest bırakma.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Acil durum serbest bırakma, arka, PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için.
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m