text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m

Productnummer: 380507
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerst. datakabel K1 72 +/-6 Ohm/km  
Typ. afsluitweerstand K1 100 - 120 ohm  
Omgevingstemperatuur -25  
85  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabeltype K1 TP-(ST)-PUR  
Kabellengte 5  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Max. buitendiameter kabel K1 6.35  
6.35  
Isolatiemateriaal datakabel K1 PP  
Isolatiemat. voedingskabel K1 PE-E  
Doorsnede datakabel AWG K1 24  
Doorsnede datakabel K1 2 x 0,24 mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 2 x 0,38 mm²  
Doorsnede afschermkabel K1 1 x 0,38 mm²  
Twisting K1 2x twisted pair  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL cable flame  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 181  
Brutogewicht 191  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant