Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380509","name":"PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
Productnummer: 380509
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 4 |
| Typ. kabelweerst. datakabel K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 100 - 120 ohm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
85 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | haaks |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kabeltype K1 | TP-(ST)-PUR |
| Kabellengte | 3 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.35
6.35 |
| Isolatiemateriaal datakabel K1 | PP |
| Isolatiemat. voedingskabel K1 | PE-E |
| Doorsnede datakabel AWG K1 | 24 |
| Doorsnede datakabel K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Doorsnede voedingskabel K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Doorsnede afschermkabel K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Twisting K1 | 2x twisted pair |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid | UL cable flame |
| Behuizingsmateriaal | PUR |
| Nettogewicht | 92 |
| Brutogewicht | 102 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |