text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart 512 MB, voor verhoogde milieu-eisen.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN.

istek üzerine
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Üretimi devam etmiyor

PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin