text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
13 producten gevonden
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.

Op aanvraag
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, afzonderlijke voeding van de uitgangen.

Op aanvraag
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Decentrale passieve verdeler voor het aansluiten van PSENcode, PSENslocken PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad IP67.

Op aanvraag
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Decentrale passieve verdeler voor aansluiting van PSENcode, PSENslock en PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad IP67, roestvrijstalen aansluitingen.

Op aanvraag
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, roestvrijstalen aansluitingen.

Op aanvraag
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, extra voedingsspanning, roestvrijstalen aansluitingen.

Op aanvraag
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Blanco etiketten voor PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 stuks, 20 x 8 mm.

Op aanvraag
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, apparaat, beschermingsgraad IP67, besturingssysteem I/O, failsafeen standaard, 2 M12-poorten, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 en 1-4, digitale in- en uitgangen, 6/12 ingangen, testpulsuitgangen met 24 V DC 0,25 A, 6/0 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, plusschakelend, beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting, 2 uitgangen,halfgeleider, 2 A, tweepolig, schakelt naar 24 V (O0+) en 0 V (O0-), beveiligd tegen kortsluiting,beveiligd tegen overbelasting, Voedingsspanning, voeding Device Supply 24 V DC 16 A, voeding Load Supply 24 V DC 16 A, potentiaalscheiding, aansluiting functioneleaarde.

Op aanvraag
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, accessoires, microSD geheugenkaart, 512 MB, industriëleuitvoering, vernikkelde messing behuizing, M12-stekker, A-gecodeerd, voorPDP67- apparaten. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Op aanvraag
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Decentraal veldapparaat voor failsafe- en standaardtoepassingen,beschermingsgraad IP67/IP69K, M12-connector, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master met 4 poorten (V1.1.3),max. 8 configureerbare veilige digitale in-/uitgangen, testpulsuitgangen met 24 VDC 0,25 A, halfgeleideruitgang 0,5 A, eenpolig, plusschakelend, beveiligd tegen kortsluiting, beveiligd tegen overbelasting, voedingDevice Supply 24 VDC 16 A, voeding Load Supply 24 VDC 16A, potentiaalscheiding, aansluiting functionele aarde

Op aanvraag
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Handcrimptang voor crimpen van gedraaide connectorcontacten, doorsnede 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, vierdoorncrimpen, instelling crimpmaat in fijne stapjes middels instelwiel,dwangblokkering ter voorkoming van foutief crimpen.

Op aanvraag
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, zwart, VPE 4 stuks, alleen voor A- enD-gecodeerde M12-poorten gebruiken (380328 alleen voor L-gecodeerde).

Op aanvraag
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, grijs, VPE 2 stuks, alleen voor L-gecodeerdeM12-poorten gebruiken (380324 alleen voor A- en D-gecodeerde).

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik