Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Productnummer: 506241
Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare
afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, LED,
met kabel van 5 m, voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4, cilindrische
bou... Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, LED, met kabel van 5 m, voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4, cilindrische bouwvorm M12, IP69, VP = 1 sensor met M12-bedienpen gecodeerd, schakelafstand 8 mm, voor toepassingen met PSEN ix1, roestvrijstalenbehuizing.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Gebruikscat. reedcontacten | DC-12 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | 5 m kabel |
Leidingen kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Roestvrij staal 1.4401 |
Afmeting hoogte | 12 mm |
Afmeting breedte | 12 mm |
Afmeting diepte | 76 mm |
Nettogewicht | 130 g |
Brutogewicht | 140 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548083934 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d),
type aansluiting veerkrachtklemmen.