Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631030","name":"PSEN op4H-A-30-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4H-A-30-180/1
Productnummer: 631030
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1800 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering,
vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptC... Meer
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
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering, vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptConfigurator-software of direct bij het lichtscherm. Voedingsspanning 24 V, aansluiting via 18-pol. pigtailkabel op M12-connector. Connector M12 zender: 5- polig, ontvanger: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkabels zijn bij de levering niet inbegrepen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
CWB-type | 4 |
Sensorprincipe | optisch |
Hoogte beveiligingsveld | 1800 mm |
Resolutie beschermingsgraad | Hand |
Reikwijdte (m) | 0.2 - 20 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 950 nm |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 22 ms |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Afmeting hoogte | 1806.3 mm |
Afmeting breedte | 35 mm |
Afmeting diepte | 40.8 mm |
Nettogewicht | 4400 g |
Brutogewicht | 8200 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548075854 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272704 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger (dubbeleconnector)
lichtscherm PSEN opXX-A, muting, kabellengte: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger lichtschermPSEN
opXX-A, blanking, kabellengte: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op pigtail emitter
631055
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor zender lichtscherm PSEN
opXX-A, kabellengte: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m