U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSEN sc ME 5.5 08-17
Op aanvraag
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
MasterEncoder – model, serieschakelingsmaster voor maximaal 3subscribers, maximaal 4 encoderingangen, detectievermogen van 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm, 150 mm , muting, partiële muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP), snelle vervanging,vervangbaar geheugenblok, window vervangbaar, ROS- & C++-interface beschikbaar, -10 °C ... +50 °C, veiligheidszone van 5,5 m, uitgebreide aansluitmogelijkheden (I/O), encoderingangen, 3 veiligheidszones tegelijk, 3 waarschuwingszones tegelijk, 70 configureerbare zonesets.
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
CWB-type | 3 |
Productvariant | master |
Sensorprincipe | optisch |
Selecteerbare resoluties |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW waarsch.zone versch. resol. |
40 m/resolutie 150 mm
22 m/resolutie 40 mm 19 m/resolutie 30 mm 23 m/resolutie 50 mm 40 m/resolutie 70 mm |
RW veil.zone versch. resol. |
3 m/resolutie 40 mm
5,5 m/resolutie 150 mm 2,50 m/resolutie 30 mm 4 m/resolutie 50 mm 5,5 m/resolutie 70 mm |
# gelijktijdig bewaakte zones | 3 |
# zoneconfiguraties | 70 |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 8 W |
Gebruikt golflengtebereik | 905 nm |
Scangebied | 275° |
Max. openingshoek verticaal | 0,12° |
Hoekresolutie | 0,1° |
Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
Gelijkspanning op ingang | 24 V |
Aantal OSSD-uitgangen | 6 |
Stroom "0" HGU PSENscan | < 700 µA |
Connectortype ETHERNET-interf. | M12x1, 4-pins, D-code |
Ethernet overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 50 °C |
Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Beschermingsgraad behuizing |
Reactietijd | 62 ms |
Rotatietijd | 30 ms |
Aansluitingstype |
M12, 8-polig male
M12, 17-polig male |
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Materiaal frontscherm | PMMA |
Afmeting hoogte | 152 mm |
Afmeting breedte | 102 mm |
Afmeting diepte | 112.5 mm |
Nettogewicht | 1530 g |
Brutogewicht | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548102161 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272705 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |