text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc L 5.5 08-12

Productnummer: 6D000013
Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoe...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP), snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 5,5 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2 waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 3  
Productvariant Light  
Sensorprincipe optisch  
Selecteerbare resoluties 50  mm
40  mm
30  mm
150  mm
70  mm
RW waarsch.zone versch. resol. 40 m/resolutie 150 mm  
22 m/resolutie 40 mm  
19 m/resolutie 30 mm  
23 m/resolutie 50 mm  
40 m/resolutie 70 mm  
RW veil.zone versch. resol. 3 m/resolutie 40 mm  
5,5 m/resolutie 150 mm  
2,50 m/resolutie 30 mm  
4 m/resolutie 50 mm  
5,5 m/resolutie 70 mm  
# gelijktijdig bewaakte zones 2  
# zoneconfiguraties 10  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 8  W
Gebruikt golflengtebereik 905 nm  
Scangebied 275°  
Max. openingshoek verticaal 0,12°  
Hoekresolutie 0,1°  
Signaalniveau op ingang bij 0 < 5 V  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Aantal OSSD-uitgangen 4  
Stroom "0" HGU PSENscan < 700 µA  
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Omgevingstemperatuur -10 - 50  °C
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Beschermingsgraad behuizing  
Reactietijd 62  ms
Rotatietijd 30  ms
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
M12, 12-polig male  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Materiaal frontscherm PMMA  
Afmeting hoogte 152  mm
Afmeting breedte 102  mm
Afmeting diepte 112.5  mm
Nettogewicht 1530  g
Brutogewicht 2140  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-code 4046548095272  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002550  
Volume 13.330  
 

Optionele accessoires

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Reinigingsmiddel
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Reinigingsdoekjes
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Vervangbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement veiligheidslaserscanner
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie 3.1.3

Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montagehouder voor hoekmontage buitenrand
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montagehouder voor vloermontage
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Toebehoren ter bescherming van het kopdeel
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montagehouder voor het instellen van de hellings- en rolhoek
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montagehouder voor het instellen van de hellingshoek
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m