Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Productnummer: 751177
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB = 24 V DC,breedte:
17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok voor
contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde
besturingso... Meer
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
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB = 24 V DC,breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen, montage van andere contactblokken rechts mogelijk.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Spanningstype van UINT1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
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
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 17.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Brutogewicht | 185 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548052534 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.