text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Productnummer: 774029
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, opkomvertragend tijdrelais, bewaking terugkoppelcircuit...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, opkomvertragend tijdrelais, bewaking terugkoppelcircuit, opkomtijden 12 standen van 30 - 300 s.

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 3  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Aantal hulpcontacten vertraagd 2  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 4  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Instelbare tijden 90  s
50  s
120  s
40  s
30  s
300  s
210  s
270  s
150  s
180  s
240  s
70  s
Tolerantie Tv -15% / +15% +50 ms  
Herhalingsnauwkeurigheid 2%  
Min. vertragingstijd formule tv - 15 %  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 255  g
Brutogewicht 265  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122329  
EAN-code 4046548012514  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371605  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001439  
Volume 0.51  
 

Optionele accessoires

COVER P-93
COVER P-93 774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20 beschermkappen per verpakkingseenheid.