Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"777303","name":"PNOZ X2P 24VACDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
Productnummer: 777303
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M,
automatische/handmatige/bewaakte start, UB 24 V AC/DC, breedte: 22,5
mm, ... Meer
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
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige/bewaakte start, UB 24 V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare schroefklemmen, bewaking van noodstop, hekken.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 4.5 |
Opgenomen vermogen DC | 2 W |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
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
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V1 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 200 g |
Brutogewicht | 210 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548009873 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.307 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1
stuk P2.