text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
38 producten gevonden
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten, fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en besturingselement, meetspanning dient als voedingsspanning, 2 hulpcontacten (C/O), breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Op aanvraag
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC, willekeurige polariteit van demeetingangen.

Op aanvraag
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Op aanvraag
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 - 400 Hz, meetspanning 400/440 V AC, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC,hysterese 2%.

Op aanvraag
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Op aanvraag
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12 meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz, breedte = 22,5mm, UB = 230 - 240 V AC.

Op aanvraag
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, willekeurige polariteit vande meetingangen.

Op aanvraag
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Stroombewakingsrelais voor het bewaken van max. stroomwaarden,willekeurige polariteit van de meetingangen, 12 meetbereiken 0,01 - 50 Aselecteerbaar, 0,40 - 400 Hz, breedte 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Op aanvraag
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12 meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz, breedte = 22,5mm, UB = 24 V DC.

Op aanvraag
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Op aanvraag
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 0,40 - 400 Hz, meetspanning 1 V AC/DC, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Op aanvraag
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 - 400 Hz, meetspanning 415/460 V AC, breedte = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

Op aanvraag
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Vermogensbewaking voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 415 V AC/DC, 1 wisselcontactuitgang, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4- 20 mA. Breedte 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Op aanvraag
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 415 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Op aanvraag
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
GTIN: 4046548055542
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 415 V AC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, meetbereik vanaf 0%.

Op aanvraag
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
GTIN: 4046548007114
Aardsluitingsbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegen isolatiefouten (200 kOhm) in galvanisch gescheiden gelijk- en wisselspanningsnetten, breedte = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Op aanvraag
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
GTIN: 4046548006988
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 550 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Op aanvraag
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
GTIN: 4046548007121
Aardsluitingsbewakingsrelais als veiligheidsvoorziening tegenisolatiefouten (50 kOhm) in galvanisch gescheiden gelijk- en wisselspanningsnetten, breedte 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Op aanvraag
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
Vermogensomzetter, meetinrichting voor afgegeven & opgenomen effectief vermogen, max. 3 motoren/generatoren, meetspanning: 230 V AC,UB = 24 V DC, breedte = 90 mm.

Op aanvraag
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
Vermogensomzetter, meetinrichting voor afgegeven & opgenomen effectief vermogen, max. 3 motoren/generatoren, meetspanning 400 V AC, breedte 90 mm, UB = 24 V DC.

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik