Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Productnummer: 8176103
Servoversterker, continue uitgangsstroom bij 3 x 400 V AC: 12 A,
piekuitgangsstroom gedurende 2 s: 24 A, piekuitgangsstroom gedurende 5s: 24 A,
opgenomen vermogen in het S1-bedrijf: 9 kVA, geïntegreer... Meer
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
Servoversterker, continue uitgangsstroom bij 3 x 400 V AC: 12 A, piekuitgangsstroom gedurende 2 s: 24 A, piekuitgangsstroom gedurende 5s: 24 A, opgenomen vermogen in het S1-bedrijf: 9 kVA, geïntegreerde remweerstand.
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van bereik fase | Mains Supply |
Voedingsspanning (V) | 208 - 480 V |
Voedingsspanning met fasen | 3 x 208…3 x 480 V |
Type voedingsspanningsbereik | AC |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Doel van U2 | Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie U2 met rem | +15% |
Tolerantie U2 zonder rem | +15% |
Vermogensdeel
Max. inschakelfrequentie verm | 30/h |
Cont.uitgangsstroom bij 3x208V | 12 A |
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V | 12 A |
Cont.uitgangsstroom bij 3x400V | 12 A |
Cont.uitgangsstroom bij 3x480V | 12 A |
Piekstroom gedurende 2 s | 24 A |
Piekstroom gedurende 5 s | 24 A |
Taktfrequentie convertor | 8 kHz |
Spanningsbereik op tussencirc. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Aantal STO-Enable | 2 |
Ingang resolver
Connectortype resolveraansl. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang SinCos encoder, incrementele encoder
Conn.type encoder/incr. opn. | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Analoge ingangen
Aantal analoge ingangen | 2 |
Type analoge ingangen | Spanning |
Signaalbereik analoge ing. | -10 - 10 V |
Resolutie analoge ingangen | 16 Bit |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 - 6 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
Aantal hulpuitgangen | 2 |
galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
CANopen interface
Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
Aantal RS-232-poorten | 1 |
Communicatie-interfaces
Connectortype RS 232-interface | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
Klasse omgevingstemperatuur | 3K3 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Omgevingstemperatuur derating | 40 - 55 °C |
Vermogensafname | 2,5%/K |
Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
Opslagtemp. wijziging | 20 K/h |
Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
Klasse van luchtvochtigheid | 3K3 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 1000 m |
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm | 1000 - 2500 m boven zeeniveau |
Vermogensafname per 100 m | 1,5%/100 m |
EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-2 |
Type koeling | gemonteerde ventilator |
Geluidsemissie | 65 dB (A) |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | verticaal |
Behuizingsmateriaal | Staal verzinkt |
Afmeting hoogte | 345 mm |
Afmeting breedte | 70 mm |
Afmeting diepte | 243 mm |
Nettogewicht | 4400 g |
Brutogewicht | 5500 g |
Milieu
RoHS-conformiteit | ja |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548055276 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023201 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
Volume | 18.375 |