Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630917","name":"PSEN op Lens Shield-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Lens Shield-120/1
Productnummer: 630917
GTIN: 4046548068627
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 120 cm met bijbehorende
bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of
vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens
Shields" nodig.
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 120 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PMMA |
| Afmeting hoogte | 1274 |
| Afmeting breedte | 36.3 |
| Afmeting diepte | 3 |
| Nettogewicht | 750 |
| Brutogewicht | 1350 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068627 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |