text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo DD4.10/167/230-480V

Productnummer: 8173796
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Doel van U1 Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 230 - 480  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Piekstroom gedurende 5 s 20  A
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Resolutie analoge ingangen 14  Bit
12  Bit
Aantal digitale ingangen 4  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Aantal analoge uitgangen 2  
Soort analoge uitgangen Spanning  
Resolutie analoge uitgangen 10  Bit
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Afmeting hoogte 325  mm
Afmeting breedte 70  mm
Afmeting diepte 265  mm
Nettogewicht 4200  g
Brutogewicht 5300  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-code 4046548041347  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
Volume 0