text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PSEN opII3F-s-14-060
632043
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 600 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-150
632049
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-030
632041
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 300 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-090
632045
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 900 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-135
632048
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-165
632050
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-015
632040
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanni ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-045
632042
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 450 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-105
632046
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-120
632047
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-180
632051
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII3F-s-14-075
632044
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik