Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X3/X4 8-
polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X3/X4
8-polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1/X2/X3
8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1
X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
Op aanvraag
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
Op aanvraag
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
Op aanvraag
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
Op aanvraag
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter en PNOZsigma
chipkaartlezer.
Op aanvraag
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter.
Op aanvraag
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.