text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Productnummer: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Uitloop artikel


Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Connectortype 1 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 8-pol. mini-IO-connect. (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Kabellengte 0.75  m
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen  
Kleur van kabelbuitenmantel 2 groen  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Nettogewicht 56  g
Brutogewicht 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242009  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1