Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680044","name":"Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Número do produto: 680044
GTIN: 4046548091335
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Artigo descontinuado
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conect. encaixe sub D, 9 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Miniconector pino IO, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 2 | reto |
| Comprimento do cabo | 0.75 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde |
| Cor do revest. ext. do cabo 2 | verde |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Peso líquido | 56 |
| Peso bruto | 58 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242009 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548091335 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |