Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"890210","name":"S1PN 400-500VAC 2c/o","price":"131.51","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1PN 400-500VAC 2c/o
Productnummer: 890210
GTIN: 4046548006926
Fasevolgordebewakingsrelais voor het herkennen van de fasevolgorde, vande
fase-uitval, van de asymmetrie van een 3-fasenet, meetspanning =
voedingsspanning, 2 wisselcontacten, breedte 22,5 mm, UB = 400 -
500 V AC.
Eenheid
Uw prijs
€131.51
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Fasevolgordebewakingsrelais voor het herkennen van de fasevolgorde, vande fase-uitval, van de asymmetrie van een 3-fasenet, meetspanning = voedingsspanning, 2 wisselcontacten, breedte 22,5 mm, UB = 400 - 500 V AC.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 400 - 500 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 8 VA |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
| aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -15 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 125 g |
| Brutogewicht | 135 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27210127 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006926 |
| Volume | 0.277 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |