Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"890210","name":"S1PN 400-500VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1PN 400-500VAC 2c/o
Artikelnummer: 890210
GTIN: 4046548006926
Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des
Phasenausfalls, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Messspannung =
Versorgungsspannung, 2 Wechsler Kontakte, Baubreite 22,5 mm, UB = 400 -
500 V AC.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfalls, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes, Messspannung = Versorgungsspannung, 2 Wechsler Kontakte, Baubreite 22,5 mm, UB = 400 - 500 V AC.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 400 - 500 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 8 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -15 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 125 g |
| Bruttogewicht | 135 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006926 |
| Volumen | 0.277 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |