text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Productnummer: 884110
GTIN: 4046548007114
Aardsluitingsbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegen isolatiefouten (200 kOhm) in galvanisch gescheiden gelijk- en wisselspanningsnetten, breedte = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Eenheid

Uw prijs

€548.10

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 42 - 240  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Opgenomen vermogen DC 1  W
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 AC/DC  
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC res. NO Side Only  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 135  g
Brutogewicht 145  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371807  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1