text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Номер артикула: 884110
GTIN: 4046548007114
Реле мониторинга КЗ на землю обеспечивает защиту от выхода из строяизоляции (200 кОм) в гальванически развязанных системах подачи напряженияпостоянного и переменного тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 - 240 В пер./пост. тока.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Реле мониторинга КЗ на землю обеспечивает защиту от выхода из строяизоляции (200 кОм) в гальванически развязанных системах подачи напряженияпостоянного и переменного тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 - 240 В пер./пост. тока.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 42 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 5  VA
потребляемая мощность DC 1  W
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Переменный/постоянный ток  
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240VAC(резист.) Только стор.NO  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 135  g
Вес брутто 145  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371807  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Объем 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1