Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"224.69","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Productnummer: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to
SZ8x; Length: 10 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the f...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€224.69
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | E 12-pol. M23-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | 0°-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Kabellengte | 10 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
7.1
7.9 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 700 |
| Brutogewicht | 800 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074147 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |