Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177089","name":"PMCtendo SZ.85/1/2/2/7/F/H/20/00","price":"8852.16","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.85/1/2/2/7/F/H/20/00
Productnummer: 8177089
GTIN: 4046548095388
Mo = 94,0Nm Io = 53,9A
UN = 400V nN = 2000min-1
Jmot = 188,46 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternativ...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€8,852.16
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Mo = 94,0Nm Io = 53,9A UN = 400V nN = 2000min-1 Jmot = 188,46 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP56 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 51800 g |
| Brutogewicht | 62000 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27022602 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000034 |
| ETIM reference feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548095388 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015230 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |