Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177075","name":"PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"2155.73","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00
Productnummer: 8177075
GTIN: 4046548087437
please maintain
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€2,155.73
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP56 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 3150 g |
| Brutogewicht | 4600 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27022602 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000034 |
| ETIM reference feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548087437 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015100 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |