text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/30/00

Productnummer: 8177074
GTIN: 4046548087390
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternativ...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€2,089.20

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Beschermingsgraad behuizing IP56  
Nettogewicht 7200  g
Brutogewicht 8600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27022602  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000034  
ETIM reference feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548087390  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1