text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Brake resistor 300W/66R/T/U

Productnummer: 8176378
GTIN: 4046548059281
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€453.54

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nettogewicht 2000  
Brutogewicht 2300  
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023191  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548059281  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85333900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1