text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Brake resistor 300W/66R/T/U

产品物料号: 8176378
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
 
净重 2000  g
总重 2300  g
 
RoHS 符合性 是  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023191  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548059281  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85333900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1