Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"64.3","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Productnummer: 8176348
GTIN: 4046548086225
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or succes...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€64.30
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Algemene data
| Goedkeuring | UL Recognized Component |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
40 |
| Overspanningscategorie | III / II |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | Veerkrachtklem |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | Schroefklem |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Contactoppervlakken mater. 2 | vertind |
| Contactoppervlakken mater. 3 | vertind |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Nettogewicht | 37 |
| Brutogewicht | 43 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023191 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086225 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |