text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprotego D connector set X8Y + X4A

Номер артикула: 8176348
GTIN: 4046548086225
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or succes...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Подтверждено UL Recognized Component  
 
Окружающая температура 0  
40  
Категория перенапряжения III / II  
Тип разъема 1 Пружинная клемма  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Винтовая клемма  
Форма разъема типа 2 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Луженый  
Материал конт. поверхности 2 Луженый  
Материал конт. поверхности 3 Луженый  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Вес нетто 37  
Вес брутто 43  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023191  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086225  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1