Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"1098.36","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Productnummer: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€1,098.36
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
PROFIBUS-DP interface
| Profibus-type | Slave |
| Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 1 ... 127d |
| Instel. PROFIBUS-stationsadres | Software |
| Connectortype Profibus-interf. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Naam PROFIBUS-protocol | PPO type 2 |
| Bedrijfsmodi PROFIBUS | AutoBaud |
| Naam beschrijvingsbest. profib | prt_045d.gsd |
| Fabrikant-ID PROFIBUS | 045Dh |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal frontplaat | Aluminium |
| Nettogewicht | 90 g |
| Brutogewicht | 340 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023191 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Volume | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |