text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

Productnummer: 8176005
GTIN: 4046548049657
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€4,711.13

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Doel van bereik fase Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 208 - 480  V
Voedingsspanning met fasen 3 x 208…3 x 480 V  
Type voedingsspanningsbereik AC  
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie U2 met rem +15%  
Tolerantie U2 zonder rem +15%  
Max. inschakelfrequentie verm 30/h  
Cont.uitgangsstroom bij 3x208V 6  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V 6  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x400V 6  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x480V 6  A
Piekstroom gedurende 2 s 12  A
Piekstroom gedurende 5 s 12  A
Taktfrequentie convertor 8  kHz
Spanningsbereik op tussencirc. 900 V DC  
Aantal STO-Enable 1  
Aantal ingangen absolute opn. 1  
Aansluiting (absolute opnemer) 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Connectortype resolveraansl. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Conn.type encoder/incr. opn. 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Aantal encoderingangen 1  
Aansluiting (incrementele opn) 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Signaalbereik analoge ing. -10 - 10 V  
Resolutie analoge ingangen 14  Bit
12  Bit
Aantal digitale ingangen 4  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Aantal hulpuitgangen 2  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Aantal CANopen-poorten 1  
Connectortype RS 232-interface 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Norm omgevingstemperatuur DIN EN 60721-3-3  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Omgevingstemperatuur derating 40 - 55 °C  
Vermogensafname 2,5%/K  
Norm opslagtemperatuur DIN EN 60721-3-1  
Opslagtemp. wijziging 20 K/h  
Omgevingstemperatuurklasse 1K4  
Vochtigheidsgraad volgens norm DIN EN 60721-3-3  
Vochtbelasting vermelding 85% RV  
Klasse van luchtvochtigheid 1K3  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 1000 m  
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm 1000 - 2500 m boven zeeniveau  
Vermogensafname per 100 m 1,5%/100 m  
EMC volgens norm .... EN 61800-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60721-3-3  
Type koeling gemonteerde ventilator  
Geluidsemissie 45 dB (A)  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie verticaal  
Behuizingsmateriaal Gegoten alumin./roestvr. staal  
Afmeting hoogte 279  mm
Afmeting breedte 70  mm
Afmeting diepte 171  mm
Nettogewicht 2900  g
Brutogewicht 4100  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548049657  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1