text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

Artikelnummer: 8176005
GTIN: 4046548049657
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 5 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Zweck von Bereich Phase Mains Supply  
Versorgungsspannung U1 208 - 480  V
Versorgungsspannung mit Phasen 3 x 208…3 x 480 V  
Art Versorgungsspa.-Bereich AC  
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Zweck von U2 Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz U2 mit Bremse +15 %  
Toleranz U2 ohne Bremse +15 %  
Max. Einschalthäufigkeit Leist 30/h  
Dauerausgangsstrom bei 3x208 V 6  A
Dauerausgangsstrom bei 3x230 V 6  A
Dauerausgangsstrom bei 3x400 V 6  A
Dauerausgangsstrom bei 3x480 V 6  A
Spitzenstrom für 2 s 12  A
Spitzenstrom für 5 s 12  A
Taktfrequenz Wechselrichter 8  kHz
Spannungsbereich am Zwischenkr 900 V DC  
Anzahl STO-Enable 1  
Anzahl Eingänge Absolutwertg. 1  
Anschluss (Absolutwertgeber) 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Steckertyp Resolveranschluss 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Steckertyp Encoder/Inkr.geber 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 1  
Anschluss (Inkrementalgeber) 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Spannung  
Signalbereich Analog-Eing. -10 - 10 V  
Auflösung Analogeingänge 14  Bit
12  Bit
Anzahl digitale Eingänge 4  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge ja  
Anzahl Hilfsausgänge 2  
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg ja  
Anzahl Schnittstellen CANopen 1  
Steckertyp RS 232-Schnittstell 9-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Norm Umgebungstemperatur DIN EN 60721-3-3  
Umgebungstemperatur 0 - 40  °C
Umgebungstemp. Derating 40 - 55 °C  
Leistungsrücknahme 2,5 %/K  
Norm Lagertemperatur DIN EN 60721-3-1  
Lagertemp. Änderung 20 K/h  
Umgebungstemperaturklasse 1K4  
Feuchtebeanspruchung nach Norm DIN EN 60721-3-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 85 % r. F.  
Klasse der Luftfeuchte 1K3  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 1000 m  
Zul. Betriebhöhe bei 1,5% Leis 1000 - 2500 m über NN  
Leistung Derating pro 100m 1,5 %/100 m  
EMV nach Norm .... EN 61800-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60721-3-3  
Art der Kühlung angebauter Lüfter  
Geräuschemission 45 dB (A)  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage vertikal  
Gehäusematerial Aluguss/Edelstahl  
Abmessung h 279  mm
Abmessung b 70  mm
Abmessung t 171  mm
Nettogewicht 2900  g
Bruttogewicht 4100  g
 
RoHS-Konformität ja  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548049657  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1